BCC05KR
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M415-M323-3F-300-EX43T2-010
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC03MM
BCC M415-M323-3F-300-PX0334-010
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
- Kábel
- TPE Yellow, 1 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K