BCC05R2
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M423-0000-2A-002-VX43T2-050
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC0302
BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050
- Pripojenie
- M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PVC Yellow, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 22 AWG
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K