Výroba ukončená
- Pripojenie
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Spínací výstup
- antivalent
- Kábel
- PVC Yellow, 20 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 22 AWG
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K