BCC06H0
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC A315-A325-30-335-PX05A5-150
- Pripojenie 1
- 7/8"-Female, straight, 5-pin
- Pripojenie 2
- 7/8"-Male, angled, 5-pin
- Kábel
- PUR black, 15 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 10.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68/IP67, IP68