- Pripojenie
- A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
- Indikátor funkcie
-
LED yellow
Green LED - Indikátor funkcie (Pin 2)
- LED yellow
- Indikátor funkcie (Pin 3)
- Green LED
- Kábel
- PUR black, 10 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Prierez vodiča
- 0.50 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 6.0 A