BCC084U
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-100
- Pripojenie
- M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
- Rozhranie
- CC-Link
- Kábel
- PVC Shielded Red, 10 m
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 20 AWG
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...70 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K