BCC09FH
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M425-M415-3A-660-PX0534-015
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
- Indikátor napájania
- LED green/no
- Indikátor funkcie
- yes/no
- Indikátor funkcie (Pin 2)
- LED white
- Indikátor funkcie (Pin 4)
- LED yellow
- Kábel
- PUR black, 1.5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K