- Pripojenie 1
- 7/8"-Female, straight, 5-pin
- Pripojenie 2
- 7/8"-Male, straight, 5-pin
- Rozhranie
- DeviceNet Thin
- Kábel
- PVC Shielded gray, 0.6 m
- Počet vodičov
- 4
- Prevádzkové napätie Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68/IP67, IP68