Káble Fieldbus
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-050 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020 | |
|
40,22 EUR
Cenníková cena
|
26,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 2-pin, B-coded | M12x1-Male, straight, 2-pin, B-coded |
|---|---|---|
| Rozhranie | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR Shielded violet, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 2 | 2 |
| Prierez vodiča | 24 AWG | 24 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |