BCC0ACL

Prerušené

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

Výroba ukončená

Pripojenie
7/8"-Male, Straight, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 10 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Samostatné konektory