- Special characteristics
- Washdown
- Pripojenie
- M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
- Spínací výstup
- antivalent
- Kábel
- PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 22 AWG
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
Ecolab