BCC0AJE
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M425-M415-3A-313-PX0534-100
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
- Kábel
- PUR black, 10 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K