BCC0AUM
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M313-0000-10-001-VX43T2-050-C013
Výroba ukončená
- Pripojenie
- M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PVC Yellow, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 22 AWG
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K