- Pripojenie 1
- D-Sub-Male, angled, 9-pin
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 4-pin, B-coded
- Pripojenie 3
- M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 3.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP30
- Okolitá teplota
- -20...70 °C
- Schválenie/zhoda
- WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604