498,93 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
4 kusov
Výroba ukončená
- Kábel
- PUR black, 100 m
- Počet vodičov
- 11
- Prierez vodiča
- 0.34 mm² + 1.0 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-06-01-05
- ECLASS 11.0
- 27-06-01-05
- ECLASS 4.1
- 27-06-08-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-06-20-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-06-20-07
- ECLASS 6.2
- 27-06-20-11
- ECLASS 8.1
- 27-06-20-11
- ECLASS 9.0
- 27-06-20-11
- ECLASS 9.1
- 27-06-20-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001578
- ETIM 6.0
- EC001578
- ETIM 7.0
- EC001578
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604