BCC0E87
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC E894-E894-90-339-ES64N9-003
- Pripojenie 1
- RJ45-Male, straight, 4-pin
- Pripojenie 2
- RJ45-Male, straight, 4-pin
- Rozhranie
- EtherNet/IP
- Kábel
- TPE Shielded teal, 0.3 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -40...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 1.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP20/IP20