BCC0E88
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M314-M324-30-304-VX44T2-003
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC02Y9
BCC M314-M324-30-304-VX8434-003
- Pripojenie 1
- M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
- Kábel
- PVC Yellow, 0.3 m
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K/IP67, IP69K