BCC0EWT
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC W415-W414-3A-304-SW0434-040
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
- Kábel
- Silicone welding spark resistant black, 4 m
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...200 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...200 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65/IP65