Výroba ukončená
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PVC Yellow, 1.5 m
- Počet vodičov
- 3
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K