BCC0F6A
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M418-0000-2A-069-PX0825-075
- Pripojenie
- M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
- Kábel
- PUR black, 7.5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 8
- Prierez vodiča
- 0.25 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 2.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K