BCC0FFK
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC W323-0000-10-001-TW0334-020
- Pripojenie
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Kábel
- FEP welding spark resistant black, 2 m
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -100...200 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65