BCC0FRA

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-150

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie
M23x1-Female, straight, 12-pin
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
11
Prierez vodiča
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
8.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Samostatné konektory

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604