BCC0H3K
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC S418-0000-1A-069-VX8825-050
- Special characteristics
- Washdown
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
- Spínací výstup
- antivalent
- Kábel
- PVC gray, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 8
- Prierez vodiča
- 0.25 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 2.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
Ecolab