- Pripojenie 1
- M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
- Kábel
- PUR Yellow, 2 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K/IP67, IP69K