- Pripojenie 1
- M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
- Pripojenie 2
- RJ45-Male, straight, 4-pin
- Rozhranie
- EtherNet/IP
- Kábel
- TPE Shielded royal blue, 20 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -40...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 1.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP20