BCC0J78
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M313-0000-20-001-EX43T2-020
- Pripojenie
- M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 22 AWG
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K