Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC03C2
BCC M425-M414-3A-650-PX0434-003
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
- Indikátor napájania
- LED green/no
- Indikátor funkcie
- yes/no
- Indikátor funkcie (Pin 2)
- LED white
- Indikátor funkcie (Pin 4)
- LED yellow
- Kábel
- TPE Yellow, 0.3 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K