- Special characteristics
- Washdown
- Pripojenie
- 7/8"-Female, straight, 5-pin
- Kábel
- TPE-V gray, 5 m
- Počet vodičov
- 5
- Prierez vodiča
- 1.5 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 9.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
Ecolab