- Special characteristics
- Washdown
- Pripojenie 1
- 7/8"-Female, straight, 4-pin
- Pripojenie 2
- 7/8"-Male, straight, 4-pin
- Kábel
- TPE-V gray, 10 m
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 10.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP69K/IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
Ecolab