BCC0K78
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-300
- Pripojenie
- M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
- Rozhranie
- EtherNet/IP
- Kábel
- TPE Shielded teal, 30 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 24 AWG
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -40...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 1.5 A