Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tienené káble senzorov
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR Shielded black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.25 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-016-PS0525-003 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-020 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-020 | |
|
20,35 EUR
Cenníková cena
|
24,82 EUR
Cenníková cena
|
44,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | - |
| Kábel | PUR Shielded black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD