BCC0LHU
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M415-0000-1A-001-PX0334-075
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Kábel
- PUR black, 7.5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K