BCC0LM0
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M415-0000-1A-016-PS0525-200
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Spínací výstup
- antivalent
- Kábel
- PUR Shielded black, 20 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Prierez vodiča
- 0.25 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC