BCC0LMP
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M415-HD34-3A0-753-PX0534-1D5
ktoré sa majú ukončiť
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- DEUTSCH DT04-Male, straight, 4-pin
- Kábel
- PUR black, 0.15 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67