BCC0M17
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC0AT1
BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050
- Pripojenie
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Kábel
- PVC Shielded gray, 3 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Prierez vodiča
- 0.25 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC