- Rozmer
- 110 x 110 x 43 mm
- Štýl
- 110x110x43
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 70 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 80 Hz
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...55 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926