BFO0008
Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
Typecode:
BFO KTS-XBH-MZG-00-1
- Verzia
- M6, coaxial optics
- Referenčná základná jednotka
- BKT M-45-..
- Materiál typu vlákna
- Glass
- Dĺžka kábla L
- 1 m
- Materiál plášťa
- Stainless steel
- Rozsah
- 3 mm
- Okolitá teplota
- -30...150 °C
- Materiál
- Brass nickel-plated
- Aktívny povrch, vlákna
- Bundle Ø 2.5 mm
- Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
- Ring bundle around circle bundle
- Stupeň krytia IP
- IP50
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103