BIC0073
Indukčné väzbové členy na elektrické napájanie
Typecode:
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Výroba ukončená
- Funkcia
- Power only
- Prenosová vzdialenosť
- 0...4 mm
- Komponent
- Base
- Pripojenie
- Connector, 7/8", 5-pin
- Menovité prevádzkové napätie Ue
-
24 VDC
24 VDC - Materiál puzdra
- Aluminum, black anodized
- Rozmer
- 120 x 45 x 120 mm
- Okolitá teplota
- -10...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019