BIS01CT
UKV vyhodnocovacia jednotka (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-6026-034-104-06-ST35
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 865…868 MHz
- Rozhlasová licencia
- Europe
- Rozhranie
-
Ethernet/IP
galvanically isolated - Podporované technológie RFID
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 4
- Nastaviteľný výstupný výkon
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- Prevádzkové napätie Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiál puzdra
- Steel, Aluminum, coated
- Okolitá teplota
- -20...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
CE
WEEE
cULus
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710