BML07LJ
Inkrementálny systém merania vzdialenosti
Typecode:
BML-S2C0-Q53G-M624-M0-KA05
- Rozmer
- 10 x 25 x 35 mm
- Pripojenie
- Cable, 5 m, PUR
- Materiál puzdra
- PBT
- Rozhranie
- Digital A/B (HTL)
- Rozlíšenie
- 10 µm
- Čítať vzdialenosť
- 0.01...6.5 mm
- Nelinearita max.
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Referenčný signál
- Pole-periodic
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -20...80 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Smer postupu
- Lengthwise to tape
- Schválenie/zhoda
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945