BMP000C
Systémy merania polohy magnetického poľa
Typecode:
BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02
- Rozsah merania
- 192 mm
- Rozmer
- 17.5 x 9.6 x 202 mm
- Analógový výstup
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Rozlíšenie
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
- Presnosť opakovania
- 100 µm
- Nelinearita typ.
- ±250 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
- Pripojenie
- Cable, 2 m, PUR
- Materiál puzdra
-
PA 12
Aluminium - Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916