- Rozmer
- 120 x 120 x 87 mm
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Verzia
- Inductive
- Princíp fungovania
- 1-5. Switch position: Inductive
- Rozsah
- 2 mm
- Spínacia frekvencia
- 1-5. Switch position: 1500 Hz
- Nepretržitý prúd
- 1-5. Switch position: 0.2 A
- Menovité prevádzkové napätie Ue
- 1-5. Switch position: 24 V DC
- Inštalácia
- Vertical
- Vzdialenosť medzi polohami spínača
- 16 mm
- Typ pripojenia
- 1-5. Switch position: Screw terminal
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900