BNS0532
Mechanické radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami
Typecode:
BNS 813-B12-R16-72-10-02
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Počet spínacích polôh
- 12x Roller
- Verzia
- Safety EN 60204-1
- Princíp fungovania
- 1-12. Switch position: Mechanical
- Nepretržitý prúd
- 1-12. Switch position: 6 A
- Menovité prevádzkové napätie Ue
- 1-12. Switch position: 250 V AC
- Inštalácia
- Horizontal
- Smer prístupu
- Vertical to mounting surface
- Približovacia rýchlosť
- 1-12. Switch position: 60 m/min
- Typ pripojenia
- 1-12. Switch position: Screw terminal
- Okolitá teplota
- -5...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900