- Séria
- M03
- Rozmer
- Ø 3 x 8.7 mm
- Rozhranie
- for switching amplifier
- Princíp fungovania
- Optical sensor head
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 35 mm
- Rozsah
- 0...300 mm
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
- Materiál puzdra
- Stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- Epoxy
- Montážna časť
- M3 nut
- Najmenšia časť typ.
- 0.2 mm
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528