BOH0064

k dispozícii

S-BOH T

Typecode:

BOH TI-M03-012-01-S49F

Načítanie...
Séria
M03
Rozmer
Ø 3 x 8 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 30 mm at 100 mm
Rozsah
0...800 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Epoxy
Montážna časť
M3 nut
Najmenšia časť typ.
0.2 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače pre snímacie hlavy

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716