- Séria
- 18KF
- Rozmer
- Ø 18 x 77 mm
- Rozhranie
-
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC) - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor (Receiver)
- Typ svetla
- Infrared
- Rozsah
- 0...20 m
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Ochranná známka
- Global
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528