- Séria
- 18MR
- Rozmer
- Ø 18 x 93.5 mm
- Rozhranie
-
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC) - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- Laser Red light
- Rozsah
- 0...250 mm
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- Brass, nickel-plated
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528