- Séria
- 64K
- Rozmer
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor (Emitter)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- Infrared
- Rozsah
- 0...50 m
- Pripojenie
- Screw terminals
- Materiál puzdra
- PBT, GF30
- Snímací povrch materiálu
- PC
- Prevádzkové napätie Ub
- 24...60 VDC/24...240 VAC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528