- Special characteristics
- Washdown
- Séria
- R01E
- Rozmer
- 20 x 32 x 9 mm
- Rozhranie
- PNP normally closed (NC)
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Typ svetla
- LED Red light
- Rozsah
- 0...2.2 m
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- PA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528