- Séria
- B
- Rozmer
- 15 x 210 x 174 mm
- Aktívne okno (PL x AL)
- 200 × 120 mm
- Rozhranie
-
PNP static NO/NC
NPN static NO/NC - Princíp fungovania
- Optical window sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- Infrared pulsed
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- Aluminium, anodized, black
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528